|
|
|
SMX3000RMHV2U
APC Smart-UPS X 3 000 VA rack/torn LCD 200–240 V
|
|
|
Översikt
Presentation
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
Ledtid
|
Vanligtvis i lager
|
Produktdata
Main Input Voltage
|
208 V
230 V
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
208 V
220 V
240 V
|
Märkeffekt i W
|
2700 W
|
Märkeffekt i VA
|
3000 VA
|
Typ av produkt eller komponent
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
BS1363A Brittiskt
|
Output connection type
|
8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
1 IEC 320 C19
|
Antal rackenhet
|
2HE
|
Kabellängd
|
1,8 m
|
Antal kablar
|
1
|
Batterityp
|
Blybatteri
|
Erhållen utrustning
|
Cd med programvara
Dokumentations-CD
RS-232-kabel för smart UPS-signalering
Användarmanual
USB-kabel
Fästen för rackmontering
|
Produktområde
|
Externt Batteripacket
|
Teknisk data
Kommunikationport
|
SmartSlot
|
Batterier & drifttid
Förlängd reservtid
|
1
|
Installerade batterier
|
0
|
Lediga batterislitsar
|
0
|
Normal återuppladdningstid
|
3 h
|
Antal utbytesbatterier
|
1
|
Batteri livslängd
|
3…5 year(s)
|
Batteriladdningsström (watt)
|
245 W rated
|
Allmänt
Antal effektmodul
|
0
|
Antal fyllda spår med kraftmodul
|
0
|
Antal fria slots med kraftmodul
|
0
|
Product web sub-family
|
Extended run
|
Överflödig
|
No
|
Mått och vikt
Färg
|
Svart
|
Höjd
|
8,5 cm
|
Bredd
|
43,2 cm
|
Djup
|
66,7 cm
|
Produktens vikt
|
37,32 kg
|
Placering (vid montage)
|
Främre
|
Montering preferens
|
Lower
|
Montagesätt
|
Rack-mounted
|
Två stolpar montering
|
0
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Ingång
Ingångsspänningsgräns
|
140...280 V
|
Nätfrekvens
|
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
|
Utgång
Toppfaktor
|
3:1
|
Harmonisk distorsion
|
Mindre än 5 %
|
Maximal konfigurerbar effekt i VA
|
3000 VA
|
Maximal konfigurerbar effekt (watt)
|
2700 W
|
Överföringstid
|
2-4 ms
6 ms typiskt: 10 ms maximalt
|
UPS typ
|
Linjeinteraktiv
|
Wave type
|
Sinusvåg
|
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
|
Uppfyllda normer
Produktcertifieringar
|
CE
CSA
EAC
IRAM
RCM
VDE
UK PSTI
|
Standarder
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Miljökrav
Ljudnivå
|
55 dBA
|
Värmeavgivning under drift
|
184 Btu/h
|
Arbetshöjd över havet
|
0...10000 ft
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…40 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−15…45 °C
|
Lagringsaltitud
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Relativ fuktighet, lagring
|
0…95 %
|
Kommunikation och hantering
Alarmfunktion
|
Flerfunktionskonsol för status och styrning
|
Nödstopp (EPO)
|
Ja
|
Lediga platser
|
1
|
Control panel
|
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
|
Åskskydd och filtrering
Transientenergi
|
645 J
|
Filtrering
|
Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
24,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
59,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
86,9 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
45,36 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
113 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
362,88 kg
|
Antal enheter på en pall
|
2
|
Antal pallager
|
4
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
Optimerad energieffektivitet
|
Energieffektiv produkt
|
Återtagande
|
Yes
|
Utbytbart batteri
|
User replaceable
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
2724
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri, optional on-site warranties available, Utökad garanti som tillval
|
|
|