Schneider-Electric
 
SRT192RMBP2 bild- myse
SRT192RMBP2
APC Smart-UPS SRT 192V batteripack för 8kVA/10kVA, rack
E-nummer E-nummer: 
5260275
APC Brand
Egenskaper
Översikt
Ledtid Vanligtvis i lager
Produktdata
Antal rackenhet 3U
Batterityp Blybatteri
Tillgänglig utrustning Installationshandbok
Garantikort
Fästen för rackmontering
Batterier & drifttid
Lediga batterislitsar 0
Installerade batterier 0
Apparatmontering Fristående batteripack
Batterispänning +/- 192 V
Antal utbytesbatterier 2
Mått och vikt
Färg Svart
Höjd 13 cm
Bredd 43,2 cm
Djup 68,27 cm
Produktens vikt 91 kg
Montagesätt Rack-mounted
Uppfyllda normer
Standarder OSHPD
Miljökrav
Omgivningstemeperatur vid drift 0…40 °C
Arbetshöjd över havet 0...10000 ft
Relativ fuktighet 0…95 % ingen kondens
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…45 °C
Lagringsaltitud 0,00…15240,00 m
Relativ fuktighet, lagring 0…95 % ingen kondens
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 42 cm
Förpackning 1 bredd 60 cm
Förpackning 1 djup 100 cm
Förpackning 1 vikt 105,5 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
Take-back Take-back program available
Kontraktsgaranti
Garanti 2 års garanti på reparation eller byte