Schneider-Electric
 
SRT5KRMXLI bild- myse
SRT5KRMXLI
APC Smart-UPS SRT 5kVA, rack, 3U, teleskopskena, 230V, LCD, in: (1) kopplingsplint 1P+N, ut: (6) C13, (4) C19
E-nummer E-nummer: 
5260266
APC Brand
Egenskaper
Översikt
Presentation High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid Vanligtvis i lager
Produktdata
Main Input Voltage 230 V
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Märkeffekt i W 4500 W
Märkeffekt i VA 5000 VA
Output connection type 6 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
Antal rackenhet 3U
Batterityp Blybatteri
Erhållen utrustning Dokumentations-CD
Installationshandbok
Rackmonteringsutrustning
Fästen för rackmontering
Stödskenor för rackmontering
Temperaturmätare
Garantikort
Web/SNMP Management Card
Batterier & drifttid
Installerade batterier 0
Normal återuppladdningstid 1,5 h
Antal utbytesbatterier 1
Batterispänning 192V
Batteriladdningsström (watt) 560 W rated
Batterikraft i VAH 845 VAh körning
Batteri livslängd 3…5 year(s)
Batteri alternativ SRT192RMBP 1 2535 VAh
SRT192RMBP 2 4225 VAh
SRT192RMBP 3 5915 VAh
SRT192RMBP 4 7605 VAh
SRT192RMBP 5 9295 VAh
SRT192RMBP 6 10985 VAh
SRT192RMBP 8 14365 VAh
SRT192RMBP 10 17745 VAh
Förlängd reservtid 1
Allmänt
Product web sub-family High density
Antal fria slots med kraftmodul 0
Antal fyllda spår med kraftmodul 0
Överflödig No
Mått och vikt
Färg Svart
Höjd 13 cm
Bredd 43,2 cm
Djup 71,94 cm
Produktens vikt 54,43 kg
Placering (vid montage) Främre
Montering preferens No preference
Montagesätt Rack-mounted
Två stolpar montering 0
USB-kompatibel Yes
Montageposition Horisontell
Ingång
Nätfrekvens 40–70 Hz auto-sensing
Antal ingångskontakter 1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
Ingångsspänningsgräns 100...275 V justerbar (halv belastning)
Utgång
Maximal konfigurerbar effekt (watt) 4500 W
Harmonisk distorsion Lägre än 2%
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad) 50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
Toppfaktor 3:1
UPS typ Dubbel konvertering online
Vågformstyp Sinusvåg
Bypasstyp Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
Maximal konfigurerbar effekt i VA 5000 VA
Uppfyllda normer
Produktcertifieringar CE
EAC
IRAM
RCM
VDE
Märkning CE-märke
Standarder EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Miljökrav
Omgivningstemeperatur vid drift 0…40 °C
Relativ fuktighet 0…95 % ingen kondens
Arbetshöjd över havet 0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…45 °C
Relativ fuktighet, lagring 0…95 % ingen kondens
Lagringsaltitud 0,00…15240,00 m
Ljudnivå 55 dBA
Värmeavgivning under drift 931 Btu/h
IP-kapslingsklass IP20
Kommunikation och hantering
Lediga platser 1
Förinstallerade SmartSlot-kort Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nödstopp (EPO) Ja
Åskskydd och filtrering
Transientenergi 480 J
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 33 cm
Förpackning 1 bredd 61 cm
Förpackning 1 djup 96 cm
Förpackning 1 vikt 66,86 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Optimerad energieffektivitet Energieffektiv produkt
Take-back Take-back program available
Kontraktsgaranti
Garanti 3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri