|
|
|
SRT8KRMXLI
APC Smart-UPS SRT 8kVA, rack, 6U, teleskopskena, 230V, LCD, in: (1) kopplingsplint 1P+N, ut: (6) C13, (4) C19
|
|
|
Översikt
Presentation
|
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
|
Ledtid
|
Vanligtvis i lager
|
Produktdata
Main Input Voltage
|
230 V
400 V 3 fas
|
Typ av produkt eller komponent
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
380 V
415 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Märkeffekt i W
|
8000 W
|
Märkeffekt i VA
|
8000 VA
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
3 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
|
Typ av utgångskontakt
|
Fast anslutning 3-wire (H N + E) 1
|
Antal rackenhet
|
6U
|
Erhållen utrustning
|
Cd med programvara
Dokumentations-CD
Installationshandbok
Rackmonteringsutrustning
Fästen för rackmontering
Stödskenor för rackmontering
Temperaturmätare
USB-kabel
Garantikort
Web/SNMP Management Card
|
Produktområde
|
Smart-UPS On-Line
|
Batterier & drifttid
Batterityp
|
Blybatteri
|
Installerade batterier
|
0
|
Normal återuppladdningstid
|
1,5 h
|
Antal utbytesbatterier
|
2
|
Batterispänning
|
+/-192V (split batteriref till nolla)
|
Batteriladdningsström (watt)
|
876 W rated
|
Batteri livslängd
|
3…5 year(s)
|
Förlängd reservtid
|
1
|
Allmänt
UPS typ
|
Dubbel konvertering online
|
Product web sub-family
|
High density
|
Antal fria slots med kraftmodul
|
0
|
Antal fyllda spår med kraftmodul
|
0
|
Överflödig
|
No
|
Mått och vikt
Färg
|
Svart
|
Höjd
|
26,3 cm
|
Bredd
|
43,2 cm
|
Djup
|
71,5 cm
|
Produktens vikt
|
111,82 kg
|
Placering (vid montage)
|
Främre
|
Montering preferens
|
No preference
|
Montagesätt
|
Rack-mounted
|
Två stolpar montering
|
0
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Ingång
Nätfrekvens
|
40–70 Hz auto-sensing
|
Antal ingångskontakter
|
1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J)
|
Ingångsspänningsgräns
|
100...275 V justerbar (halv belastning)
173...476 V justerbar (halv belastning)
|
Utgång
Maximal konfigurerbar effekt i VA
|
8000 VA
|
Maximal konfigurerbar effekt (watt)
|
8000 W
|
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
|
Vågformstyp
|
Sinusvåg
|
Harmonisk distorsion
|
Lägre än 2%
|
Toppfaktor
|
3:1
|
Bypasstyp
|
Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
|
Uppfyllda normer
Produktcertifieringar
|
CE
EAC
IRAM
RCM
VDE
|
Märkning
|
CE-märke
|
Standarder
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Miljökrav
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…40 °C
|
Relativ fuktighet
|
0…95 % ingen kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
0...10000 ft
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−15…45 °C
|
Relativ fuktighet, lagring
|
0…95 % ingen kondens
|
Lagringsaltitud
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Ljudnivå
|
55 dBA
|
Värmeavgivning under drift
|
1497 Btu/h
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Kommunikation och hantering
Lediga platser
|
1
|
Förinstallerade SmartSlot-kort
|
Network management card 3 with environmental monitoring
|
Alarm
|
Audible and visible alarms : prioritized by severity
|
Nödstopp (EPO)
|
Ja
|
Åskskydd och filtrering
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
46,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
60 cm
|
Förpackning 1 djup
|
100 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
130 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Optimerad energieffektivitet
|
Energieffektiv produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
|
|
|