|
|
|
STBAHI8321KC
HART-modul, Modicon STB, 4-kanals HART-multiplexer
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 11, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon STB distributed I/O solution
|
Typ av produkt eller komponent
|
HART interfacekit
|
Kit består av
|
STBXTS215018, 18-polig klämplint
STBAHI8321 modul
STBXBA3000 bas
|
Teknisk data
Antal kanaler
|
4
|
Tillgänglig funktion
|
Hot swap
Virtual placeholder
I/O mapping
|
Program karaktäristik
|
Flytpunkter
|
[Us] driftspänning
|
24 V
|
Spänningsområde
|
19.2...30 V
|
Typ av nät
|
DC
|
Skyddstyp
|
Polaritetsskydd
|
Strömförbrukning
|
400 mA vid 5.25 V DC för logisk buss
|
Isolation mellan kanaler
|
> 30 Vdc
|
Typ av filter
|
Passiv 3 dB 25 Hz
|
Status lysdiod
|
1 LED (Grön) modul status (RDY)
1 LED (röd) modul fel (ERR)
4 LED (grön/röd) kanalstatus (CH1 till CH4)
|
Höjd
|
27,8 mm
|
Djup
|
75,5 mm
|
Bredd
|
128,3 mm
|
Produktens vikt
|
0,11 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
FM Class 1 Division 2
CSA
|
Märkning
|
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,100 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
167,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,346 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|