|
|
|
TCSCCN4F3M1T
Anslutningskabel, Altivar, förmonterad kabel 1 m, för CANopen bus, 1 RJ45, 1 hona SUB-D 9
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
CANopen
|
Serie kompatibilitet
|
Twido
Modicon M238
Magelis XBT GC, GT/GK med kontroll
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Busstyp
|
CANopen
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Anslutningskabel
|
Typ av produkt eller komponent
|
CANopen färdig kabel
|
Tillbehör / separat destination
|
CANopen bus
|
Teknisk data
Kabellängd
|
1 m
|
Elektrisk anslutning
|
2 kontaktdon
|
Typ av kontakt
|
1 RJ45
1 hona SUB-D 9
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
72,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,871 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
75,804 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|