Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

TM262M15MESS8T |
Schneider-Electric
 
TM262M15MESS8T bild- myse
TM262M15MESS8T
PLC, Modicon, M262, Motion ctrl M262 5ns/inst, 4 servoaxlar. Eth. S3
E-nummerE-nummer: 
4509125
EAN-kodEAN-kod: 
3606489604202
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Logik / rörelsekontroll - Modicon M262
Typ av produkt eller komponent Servostyrning
[Us] driftspänning 24 V DC - 15...20 %
Digital I/O nummer 8
Mjukvara IIoT-ready machine to cloud
Connected machine to plant
Teknisk data
Gränser matningsspänning 20,4…28,8 V DC
PLC Power Consumption 82 W
Stötström 40 A
Number of overvoltage protection Med
Diskret ingångsnummer 4, digital ingång snabb ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
Digital ingångsspänning 24 V
Digital ingångsspänningstyp DC
Digital ingångslogik Sink
Spänningstillstånd 1 garanterat >= 15 V för DC
Spänningstillstånd 0 garanterat <= 5 V för DC
Diskret ingångsström 7,5 mA för snabb ingång
Ingångsimpedans 2.81 kOhm för ingångs/utgångsmodul
Responstid <= 1 µs sätta på för snabb ingång, I0...I3 terminal(er)
<= 1 µs Stäng av för snabb ingång, I0...I3 terminal(er)
<= 1 µs sätta på för snabb utgång, Q0...Q3 terminal(er)
<= 1 µs Stäng av för snabb utgång, Q0...Q3 terminal(er)
Konfigurerbar filtreringstid 0.001 ms för snabb ingång
0.002 ms för snabb ingång
0.005 ms för snabb ingång
0.01 ms för snabb ingång
0.05 ms för snabb ingång
0.1 ms för snabb ingång
0.5 ms för snabb ingång
1 ms för snabb ingång
4 ms för snabb ingång
12 ms för snabb ingång
Digitala utgångar 4 transistor snabb utgång
Digital utgångspänning 24 V DC
Digital ström utgång 0.5 A för snabb utgång (Q0...Q3)
Digital utgångstyp Transistor
Digital utgångslogik Source
Gräns för utgångsspänning 30 V DC
Maximal ström per utgång 0,5 A för snabb utgång med Q0...Q3 terminal
Maximal utgångsfrekvens 300 kHz
Noggrannhet +/- 0,1 % vid 0,02…0,1 kHz för snabb utgång
+/- 1 % vid 0,1…1 kHz för snabb utgång
Maximal läckström 10 µA för utgång
Tungsten last <1,5 W
Skyddstyp Kortslutnings- och överlastskydd med automatisk återställning
Polaritetsskydd
Kortslutningsskydd
Resettid 200 ms automatiskåterställning snabb utgång
Maximalt antal I/O-moduler 7 för TM3 IO module (lokal I/O-arkitektur)
7 för TM3 IO module (fjärr I/O-arkitektur)
64 för TM3, TM5 or TM7 IO island (distribuerad I/O-arkitektur)
Exikveringstid 1000 instruktioner 0,005 ms
Minneskapacitet 32 MB för program RAM
32 MB för OS / webbplats RAM
192 MB för systemminne RAM
Backupad data Inbyggt flashminne 1 GB för backup av användarprogram
Utrustning datalagring SDHC kort <= 32 GB (valfri)
Backuptid 1000 h vid 25 °C
Applikationsstruktur 8 händelse tasks
4 cyklisk master tasks
3 cyklisk master tasks + 1 freewheeling task
8 externa händelse tasks
Realtidsklocka Med
Drift klocka <= 10 s/månad vid 25 °C
Cykeltid 0,5 ms
Positioneringsfunktioner Libraries axes coordinated funktion
Libraries axes synchronous funktion
Sercos 3 rörelsebuss funktion
Integrerad anslutningstyp Ethernet/Sercos 1 med RJ45 connector och 10/100BASE-T
Ethernet 2 med 2 RJ45 connector och 100/1000BASE-T
Seriellänk med RJ45 connector och RS232/RS485
1 encoder med hona SUB-D 15 connector och RS422/SSI
Smart Communication Bus
TM3 IO bus
USB typ mini B
Sändningshastighet 115 kbit/s for bus length of 15 m för RS485
115 kbit/s for bus length of 3 m för RS232
480 Mbit/s for bus length of 3 m för USB
10/100 Mbit/s för Ethernet1
10/100/1000 Mbit/s för Ethernet2
Kommunikations protokoll Ethernet/IP adapter
Ethernet/IP scanner
Modbus TCP klient / server
Modbus TCP IO scanner
Modbus TCP NVL
Ethernet RSTP
Modbus SL klient / server
Modbus SL IO scanner
Modbus SL modem management
Machine Expert
ASCII manager
ASCII modem management
Sercos III master
Maximalt antal anslutna enheter <64 Ethernet/IP:
<64 Modbus TCP:
<96 Modbus TCP/EtherNet/IP:
Kommunikationsservice MQTTs
OPC UA server (Encrypt)
HTTPs Methods (API)
Webbserver
Web visu
TLS 1.2
TLS 1.3
SNTP
NTP client/server
FTP Client/Server
FTPs server
SQL client (remote access)
DHCP klient
DHCP server
DNS client
POP3s client
SMTP klient
Immunity to conducted interference caused by radio-electrical fields
Lokal indikering 1 LED (grön/röd)PWR:
1 LED (grön/röd)KÖR:
1 LED (grön/röd)ERROR (fel):
1 LED (grön/röd)stop forced:
1 LED (grön/röd)I/O fel (I/O):
1 LED (grön / orange)Sd-kortaktivitet:
1 LED (grön / orange)SL-aktivitet:
1 LED (grön/röd)ETH1 state:
1 LED (grön/röd)ETH2 state:
1 LED (grön/röd)EIP MS:
1 LED (grön/röd)EIP NS:
1 LED (grön/röd)Sercos:
Elektrisk anslutning Löstagbara fjäderplintarför ingångar och utgångar
Löstagbara fjäderplintarför anslutning av 24 V DC spänning
Produktkompatibilitet Extern kodare 5/24 V DC ingen kodare strömförsörjning
Maximalt kabelavstånd mellan enheter <3 m skärmad kabel: för snabb ingång
<3 m skärmad kabel: för snabb utgång
<50 m oskärmad kabel: för ingångs/utgångsmodul
<50 m oskärmad kabel: för utgång
<30 m skärmad kabel: för RS485 buss
<15 m skärmad kabel: för RS232
Isolation Mellan snabbingång och intern logik vid 550 V AC
Ingen separation mellan ingångar
Mellan snabbutgång och intern logik vid 550 V AC
Ingen separation mellan utgångar
Mellan ingång och utgång vid 550 V AC
Mellan spänningsmatning och intern logik vid 550 V AC
Ingen separation mellan matning och jord
Enkodertyp Inkrementalgivare
Strömökningstålighet 1 kV kraft ledningar (DC) normalt läge överensstämmer med IEC 61000-4-5
1 kV skärmad kabel normalt läge överensstämmer med IEC 61000-4-5
0,5 kV reläutgång differentiell läge överensstämmer med IEC 61000-4-5
1 kV ingång normalt läge överensstämmer med IEC 61000-4-5
1 kV transistorutgång normalt läge överensstämmer med IEC 61000-4-5
Montagefästen Skena överdel typ TH35-15 överensstämmer med IEC 60715
Skena överdel typ TH35-7,5 överensstämmer med IEC 60715
Platta eller panel med monteringssats
Höjd 100 mm
Djup 90 mm
Bredd 125 mm
Produktens vikt 0,67 kg
Miljö
Standarder UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
CSA C22.2 No 213
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61131-2
Produktcertifieringar CE
cULus
cULus HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 No 213
RCM
EAC
Achilles
KC
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80 MHz...1 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot snabba transienter 2 kV (kraft ledningar) överensstämmer med IEC 61000-4-4
1 kV (Ethernet-kabel) överensstämmer med IEC 61000-4-4
1 kV (seriell länk) överensstämmer med IEC 61000-4-4
1 kV (ingång) överensstämmer med IEC 61000-4-4
1 kV (transistorutgång) överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd mot ledningsburna störningar orsakade av radiofrekvenser 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-4
3 V 0.1...80 MHz
10 V frekvenserna (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
Elektromagnetisk emission Ledningsbunden strålning - testnivå: 120...69 dBµV/m QP ( kraft ledningar) vid 10…150 kHz överensstämmer med IEC 55011
Ledningsbunden strålning - testnivå: 63 dBμV/m QP ( kraft ledningar) vid 1,5…30 MHz överensstämmer med IEC 55011
Utstrålad strålning - testnivå: 40 dBµV/m vid 30…230 kHz överensstämmer med IEC 55011
Ledningsbunden strålning - testnivå: 79...63 dBμV/m QP ( kraft ledningar) vid 150…1500 kHz överensstämmer med IEC 55011
Utstrålad strålning vid 230…1000 MHz överensstämmer med IEC 55011
Immunitet mot mikroavbrott 0,01 ms
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C (horisontell installation)
−20…50 °C (vertikal installation)
−20…45 °C (platt montering)
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 10…95 %, utan kondensering (i drift)
10…95 %, utan kondensering (i lager)
IP-kapslingsklass IP20
Föroreningsgrad 2
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Lagringsaltitud 0…3000 m
Vibrationsbeständighet 3.5 mm vid 2…8,4 Hz på omegaskena
1 gn vid 8,4…200 Hz på omegaskena
3.5 mm vid 2…8,4 Hz på panelmontering
1 gn vid 8,4…200 Hz på panelmontering
Chocktålighet 15 gn för 11 ms
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,8 cm
Förpackning 1 bredd 18,3 cm
Förpackning 1 djup 13,1 cm
Förpackning 1 vikt 850,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 7,7 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 64
Förpackning 3 höjd 75,0 cm
Förpackning 3 bredd 40,0 cm
Förpackning 3 djup 80,0 cm
Förpackning 3 vikt 69,6 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 9256955b-ec40-40ef-8f0b-722ae6f75da6
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1204