|
|
|
TM5SDO8TA
PLC IO-modul, Modicon, TM5, TM5-modul 8DO 24 V DC Transistor 2 A
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon TM5
|
Typ av produkt eller komponent
|
Digital utgångsmodul
|
Digitala utgångar
|
8
|
Digital utgångstyp
|
Transistor
|
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall
|
Modicon M258
PacDrive LMC motion controller
Modicon LMC058
|
Produktkompatibilitet
|
Rörelsestyrning
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Pro 2
Logic styrenhet
PacDrive LMC Eco
|
Utgångsspänning
|
24 V DC
|
Gräns för utgångsspänning
|
20.4...28.8 V
|
Digital utgångslogik
|
Source
|
Ström per kanal
|
2 A
|
Maximal ström per gemensam utgång
|
8 A
|
Färg
|
Vit
|
Topp utström
|
12 A
|
Switchfrekvens
|
<= 500 Hz resistiv last
|
Bryttid
|
<= 300 µs från status 0 till status 1 för utgång
<= 300 µs från status 1 till status 0 för utgång
|
Maximal läckström
|
5 µA vid frånslag
|
Skyddstyp
|
Kortslutningsskydd
Polaritetsskydd
Överlastskydd
|
Isolation
|
Ingen isolering mellan kanaler
500 Vrms AC-isolering mellan kanal och buss
|
Strömförbrukning
|
0 mA vid 24 V DC ingång/utgång
44 mA vid 5 V DC fältbuss
|
Maximal effektförlust i W
|
1,5 W
|
Lokal indikering
|
1 LED grön för kraftmatning
1 LED röd för kraftmatning
8 LEDs gul för utgångsstatus
|
Elektrisk anslutning
|
1 tråd
|
Märkning
|
CE
|
Produktens vikt
|
0,025 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
cULus
CSA
C-Tick
GOST-R
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…55 °C utan nedklassning (horisontell installation)
−10…60 °C med nedklassningsfaktor (horisontell installation)
−10…50 °C (vertikal installation)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Relativ luftfuktighet
|
5…95 % utan kondens
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 61131-2
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 60664
|
Arbetshöjd över havet
|
0...2000 m
|
Lagringsaltitud
|
0…3000 m
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn vid 8,4…150 Hz på DIN-skena
3.5 mm vid 5…8,4 Hz på DIN-skena
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test, 4 kV på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektrostatisk urladdning immunitet test, 8 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
Mottaglighet för elektromagnetiska fält, 1 V/m 2...2.7 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Mottaglighet för elektromagnetiska fält, 10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test, 1 kV I/O överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test, 1 kV skärmad kabel överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test, 2 kV kraft ledningar överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest, 0.5 kV differentialläge överensstämmer med IEC 61000-4-5
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest, 1 kV normalläge överensstämmer med IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar överensstämmer med IEC 61000-4-6
Ledningsbundna och strålande störningar överensstämmer med CISPR 11
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
39,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
97
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,105 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|