|
|
|
TM5SPS2
PLC IO-modul, Modicon, TM5, TM5-modul sp.modul I/O+TM5-buss 24 V DC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon TM5
|
Typ av produkt eller komponent
|
Modul för kraftfördelning
|
Specifik produktanvändning
|
Supply 24 V DC I/O-moduler och bus TM5
|
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Produktkompatibilitet
|
Rörelsestyrning
Logic styrenhet
|
[Us] driftspänning
|
24 V
|
Typ av nät
|
DC
|
Current supplied
|
1136 mA för TM5 kraftbuss −10…55 °C
740 mA för TM5 kraftbuss 55…60 °C
10 A för I/O kraft segment
|
Maximal effektförlust i W
|
1,91 W
|
Färg
|
Grå
|
Kortslutningsskydd
|
10 A extern säkring
|
Strömförbrukning
|
<= 25 mA 24 V DC
|
Märkning
|
CE
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 213
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
|
Produktcertifieringar
|
CSA
C-Tick
cULus
GOST-R
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…55 °C utan nedklassning (horisontell installation)
55…60 °C med nedklassningsfaktor (horisontell installation)
−10…50 °C (vertikal installation)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering
|
Arbetshöjd över havet
|
0...2000 m
|
Lagringsaltitud
|
0…3000 m
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn vid 8,4…150 Hz på DIN-skena
3.5 mm vid 5…8,4 Hz på DIN-skena
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV på kontakt överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
8 kV i luft överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
1 V/m 2...2.7 GHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV (I/O) överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
1 kV (skärmad kabel) överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
2 kV (kraft ledningar) överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
|
Motstånd strömrusning
|
0,5 kV differentialläge överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
1 kV normalläge överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Störning utstrålad / genomförd
|
CISPR11
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
50,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
97
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,286 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|