Standarder
|
IEC 61131-2
|
Produktcertifieringar
|
C-Tick
GOST-R
cURus
ATEX II 3g EEx nA II T5
|
Märkning
|
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondens och droppande vatten
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 60664
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 61131-2
|
Arbetshöjd över havet
|
0...2000 m
|
Lagringsaltitud
|
0…3000 m
|
Vibrationsbeständighet
|
7.5 mm konstant amplitud (f= 2…8 Hz) överensstämmer med IEC 60721-3-5 Klass 5M3
2 gn konstant acceleration (f= 8…200 Hz) överensstämmer med IEC 60721-3-5 Klass 5M3
4 gn konstant acceleration (f= 200…500 Hz) överensstämmer med IEC 60721-3-5 Klass 5M3
|
Chocktålighet
|
30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60721-3-5 Klass 5M3
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
6 kV i kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 0,08…2 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-3
1 V/m 2…2,7 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
2 kV (kraftmatning) överensstämmer med IEC 61000-4-4
1 kV (ingång / utgång) överensstämmer med IEC 61000-4-4
1 kV (skärmad kabel) överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Surge withstand for DC 24 V circuit
|
1 kV kraftmatning (gemensam) överensstämmer med IEC 61000-4-5
0,5 kV kraftmatning (differentiell) överensstämmer med IEC 61000-4-5
1 kV oskärmade länkar (gemensam) överensstämmer med IEC 61000-4-5
0,5 kV oskärmade länkar (differentiell) överensstämmer med IEC 61000-4-5
1 kV störningsfria länkar (common mode) överensstämmer med IEC 61000-4-5
0,5 kV störningsfria länkar (differential mode) överensstämmer med IEC 61000-4-5
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Störning utstrålad / genomförd
|
CISPR11
|