Schneider-Electric
 
TRV00910 bild- myse
TRV00910
Testväska för ComPact NSX
EAN-kod EAN-kod: 
3606480025471
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Testkit
Tillbehör / separat kategori Underhåll tillbehör
Serie kompatibilitet ComPacT new generation ComPacT NSX new generation
PowerPact PowerPact Multistandard
TeSys TeSys GV4
Erhållen utrustning 1 USB-kabel
1 USB underhållsgränssnitt
1 RJ45/RJ45 male cord
1 Strömförsörjning
1 MicroLogic cord
Ue märkspänning 110...220 V AC 50/60 Hz
24 V DC
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12,000 cm
Förpackning 1 bredd 35,000 cm
Förpackning 1 djup 50,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,580 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 50,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 29,140 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Rekommenderad
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor