Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VRKP4YYYYY00002 |
Schneider-Electric
 
VRKP4YYYYY00002 bild- myse
VRKP4YYYYY00002
Robot, Lexium, reservdel för robot, P4 Robot Primär arm + kit
EAN-kodEAN-kod: 
3606485307190
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Primary arm
Tillbehör / separat kategori Reservdelar
Enhetens korta namn VRKP4
Produktkompatibilitet Delta robot P4
Teknisk data
Kit består av 1 indexing bolt gearing
7 skruv
1 upper arm complete
Kvantitet per set 1 st
Produktens vikt 2,360 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,0 cm
Förpackning 1 bredd 25,0 cm
Förpackning 1 djup 25,0 cm
Förpackning 1 vikt 790,0 g