Schneider-Electric
 
VRKP4YYYYY00018 bild- myse
VRKP4YYYYY00018
Robot, Lexium, reservdel för robot, 2 skydd med fästdon, utan tätning
EAN-kod EAN-kod: 
3606485307350
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Tillbehör / separat kategori Reservdelar
Enhetens korta namn VRKP4
Produktkompatibilitet Delta robot VRKP2PPPWD
Delta robot VRKP4PPPWD
Delta robot VRKP4PPPNO
Delta robot VRKP4PPPCW
Delta robot VRKP4PPPNF
Teknisk data
Kit består av 10 skruv
10 packning
Kvantitet per set Sats om 2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,0 cm
Förpackning 1 bredd 17,0 cm
Förpackning 1 djup 20,0 cm
Förpackning 1 vikt 850,0 g