Schneider-Electric
 
VRKP4YYYYY00028 bild- myse
VRKP4YYYYY00028
Robot, Lexium, reservdel för robot, P4 Robot 3 st fläkt + kit
EAN-kod EAN-kod: 
3606485307459
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Fläkt
Tillbehör / separat kategori Reservdelar
Enhetens korta namn VRKP4
Produktkompatibilitet Delta robot VRKP2PPPWD
Delta robot VRKP4PPPWD
Delta robot VRKP4PPPNO
Delta robot VRKP4PPPCW
Delta robot VRKP4PPPNF
Teknisk data
Kit består av 12 fixation clamp(s)
6 wire end ferrule
3 fläkt
Kvantitet per set Sats med 3
[Us] matningsspänning 24 V
Storlek 80 x 25 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,0 cm
Förpackning 1 bredd 25,0 cm
Förpackning 1 djup 25,0 cm
Förpackning 1 vikt 760,0 g