Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A4710 |
Schneider-Electric
 
VW3A4710 bild- myse
VW3A4710
EMC filter ATV Process, Altivar, för ATV600, ATV900, 3-fas, 305 Amp
E-nummerE-nummer: 
3345189
EAN-kodEAN-kod: 
3606480736599
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Typ av produkt eller komponent EMC-ingångsfilter
Kompatibilitetsintervall Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Produktkompatibilitet Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 160 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 75 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 160 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 75 kW, 200...240 V
Specifik produktanvändning Radiostörningsfilter
[In] märkström 305 A
Nätverkets antal faser Trefas
Teknisk data
Elektrisk anslutning Kopparskena M12
Motorkabellängd 150 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C2, 380...480 V
300 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C3, 380...480 V
150 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C2, 200...240 V
300 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C3, 200...240 V
50 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C1, 200...240 V
Maximum earth leakage current 27,8 mA vid 400 V 50 Hz TN
27,8 mA vid 400 V 50 Hz TT
Power supply voltage 200…240 V
380…480 V
Tolerans 0,1
Mekanisk robusthet Dämpare klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Vibrationer klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Bredd 260 mm
Höjd 520 mm
Djup 117 mm
Produktens vikt 17 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP00
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 61800-5-1
Omgivningstemperatur vid drift −10…50 °C (utan störmnedklassning)
50…60 °C (med strömnedklassning 1,5 % per °C)
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Höjd över havet 0...1000 m utan störmnedklassning
1000...4000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Standarder IEC 61800-3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 20,000 cm
Förpackning 1 bredd 56,200 cm
Förpackning 1 djup 33,200 cm
Förpackning 1 vikt 20,000 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 105,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 168,500 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No