|
|
|
VW3A5206
Sinusfilter, Altivar, för ATV61, ATV71, 180 Amp
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JUL 23, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Sinusfilter
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Specifik produktanvändning
|
Utgångsfilter
|
[In] märkström
|
180 A
|
Värmeförluster
|
400 W vid 100 Hz
|
Produktkompatibilitet
|
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD45M3X
ATV61HD55N4
ATV61HD75N4
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C
ATV61WD75N4
ATV61WD75N4C
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD45M3X
ATV71HD55N4
ATV71HD75N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
|
Switch frekvens
|
4...8 kHz
|
Maximal utgångsfrekvens
|
100 Hz
|
Maximum permissible voltage
|
500 V AC
|
Teknisk data
Motorkabellängd
|
1000 m P motor 55 kW vid 400 V
1000 m P motor 75 kW vid 400 V
|
Elektrisk anslutning
|
Plint 95 mm2 / AWG 4/0, 20 N.m
|
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning
|
10 %
|
Max ström
|
1,5 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
|
Produktens vikt
|
120 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Miljökarakteristik
|
3B1 överensstämmer med IEC 721-3-3
3C2 överensstämmer med IEC 721-3-3
3S1 överensstämmer med IEC 721-3-3
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med EN 50178
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
40…50 °C (med strömnedklassning 1,5 % per °C)
−10…40 °C (utan störmnedklassning)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…65 °C
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan störmnedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
|
Hållbarhetsinformation
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Kontraktsgaranti
|
|