|
|
|
VW3A5405
Sinusfilter för Process, Altivar, för ATV600, ATV900, 95 Amp, IP20, 500m skärmad, 1000m oskärmad kabel
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Sinusfilter
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Specifik produktanvändning
|
Utgångsfilter
|
Teknisk data
Motorkabellängd
|
1000 m oskärmad kabel
500 m skärmad kabel
|
[In] märkström
|
95 A
|
Värmeförluster
|
290 W vid 4 kHz
|
Produktkompatibilitet
|
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 15 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 18,5 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 22 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 30 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 37 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 45 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 30 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 37 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 45 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 15 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 18,5 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 22 kW, 200...240 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 30 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 37 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 45 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 30 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 37 kW, 380...480 V
Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 45 kW, 380...480 V
|
Elektrisk anslutning
|
Plintrad, kommunikationskapacitet: 50 mm2 / AWG 1
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan störmnedklassning
1000...4000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
|
Switch frekvens
|
4...8 kHz
|
Maximal utgångsfrekvens
|
100 Hz
|
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning
|
8 %
|
Tillåten spänning
|
480 V AC
|
Max ström
|
1.2 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
|
Bredd
|
380 mm
|
Höjd
|
760 mm
|
Djup
|
285 mm
|
Produktens vikt
|
60 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20
IP21 (med kit VW3A53904)
|
Miljökarakteristik
|
Biologisk föroreningsresistans klass 3B1 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Damm föroreningsresistans klass 3S3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 61800-5-1
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
50…60 °C (med strömnedklassning 1,5 % per °C)
−15…50 °C (utan störmnedklassning)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Mekanisk robusthet
|
Dämpare klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Vibrationer klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
43,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
44,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
78,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
71,500 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
|
|