|
|
|
VW3A58502
Linjefilter, Altivar, för ATV61, ATV71, 45 Amp, IP 20, 1 mH, 50 kW, 1-fas
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JUL 23, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Typ av produkt eller komponent
|
Nät drossel
|
Produktkompatibilitet
|
ATV61HU55M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HU55M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV61HU75M3 - nät drossel - 1 per omriktare
ATV71HU75M3 - nät drossel - 1 per omriktare
|
Number of phases
|
Enfas
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Enhetsapplikation
|
Reduktion av strömövertoner
|
Värdet på induktansen
|
1 mH
|
[In] märkström
|
45 A
|
Värmeförluster
|
50 W
|
Elektrisk anslutning
|
Plint 6 mm2 / AWG 8, 0,8…1 N.m
|
Teknisk data
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Max ström
|
1,65 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
|
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning
|
5 %
|
Isolationsklass
|
Klass F
|
Minsta isolationsavstånd
|
5,5 mm IEC 60664
|
Läckavstånd
|
11,5 mm överensstämmer med IEC 60664
|
Produktens vikt
|
3,5 kg
|
Bredd
|
133 mm
|
Höjd
|
150 mm
|
Djup
|
105 mm
|
Miljö
Standarder
|
EN 50178
VDE 0160 nivå 1
IEC 60076 (with HD398)
|
IP-kapslingsklass
|
IP00 filter:
IP20 anslutningar:
|
Miljökarakteristik
|
3B1 överensstämmer med IEC 721-3-3
3C2 överensstämmer med IEC 721-3-3
3S1 överensstämmer med IEC 721-3-3
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med EN 50178
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
45…55 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
0…45 °C (utan störmnedklassning)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan störmnedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
21 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
22 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,042 kg
|
Hållbarhetsinformation
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|