Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A7103 |
Schneider-Electric
 
VW3A7103 bild- myse
VW3A7103
Bromsmodul Process, Altivar, för ATV61, ATV71, 300 kW, 690 V
E-nummerE-nummer: 
3348037
EAN-kodEAN-kod: 
0338911920163
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 61
Produktkompatibilitet ATV61HC25Y
ATV61HC31Y
ATV61HC40Y
ATV61QC25Y
ATV61QC31Y
ATV61QC40Y
ATV71HC20Y
ATV71HC25Y
ATV71HC31Y
ATV71QC20Y
ATV71QC25Y
ATV71QC31Y
Värmeförluster 650 W
Min resistansvärde för associering 2 Ohm
Skyddstyp Integrerat värmeskydd av temperaturgivare
Teknisk data
Maximal bromseffekt 450 kW
Permanent bromsande effekt 300 kW vid 690 V (vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde)
Lastfaktor 0,05 för 450 kW vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde
0,15 för 400 kW vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde
0,5 för 350 kW vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde
Tröskelaktivering 1075 V DC +/- 1 %
Maximal DC busspänning 1100 V
Produktens vikt 80 kg
Volym av kylluft 600 m3/h
Driftsläge Vertikal
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
1000...2260 m 1 % per 100 m
Omgivningstemeperatur vid drift −10…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN 50178
Vibrationsbeständighet 0.2 gn
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 40,000 cm
Förpackning 1 bredd 129,000 cm
Förpackning 1 djup 38,000 cm
Förpackning 1 vikt 98,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6ae1b3ec-5312-4bb9-97ce-ee6aa2b64180
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months