|
|
|
VW3A7710
Bromsmotstånd, Altivar, för ATV61, ATV71, 2.75 Ohm, 25 kW, IP23
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 71
|
Produktkompatibilitet
|
ATV61HC11N4
ATV61HD90N4
ATV61QC11N4
ATV71HD90N4
ATV71QD90N4
|
Resistansvärde
|
2,75 Ohm
|
Teknisk data
Tillgänglig medeleffekt
|
25 kW vid 50 °C
|
Elektrisk anslutning
|
M10 bar tråd för omvandlare
|
Skyddstyp
|
Värmeskydd via termisk överlastrelä
|
Bredd
|
890 mm
|
Höjd
|
690 mm
|
Djup
|
540 mm
|
Produktens vikt
|
80 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP23
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…50 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
81,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
58,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
92,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
102,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|