|
|
|
VW3A7742
Bromsmotstånd, Altivar, för ATV340, ATV900, 28 ohm, 1.1 kW, IP20
|
|
|
Produktdata
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Typ av produkt eller komponent
|
Bromsmotstånd
|
Resistansvärde
|
28 Ohm
|
Ue märkspänning
|
24 V DC
250 V AC
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 11 kW 380...480 V medium cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 15 kW 380...480 V medium cykel
Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad 11 kW 380...480 V medium cykel
Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad 15 kW 380...480 V medium cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 3 kW 200...240 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV340 7,5 kW 380...480 V medium cykel
Frekvensomriktare ATV340 11 kW 380...480 V medium cykel
Frekvensomriktare ATV930 15 kW 500...690 V medium cykel
Frekvensomriktare ATV930 18,5 kW 500...690 V medium cykel
Frekvensomriktare ATV930 20 hp 600 V medium cykel
Frekvensomriktare ATV930 25 hp 600 V medium cykel
|
Arbetscykel
|
Tung cykel (tung drift) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Medium cykel (normal drift) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Medium cykel (tung drift) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Tung cykel (tung drift) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
|
Tillgänglig medeleffekt
|
0,96 kW vid 50 °C
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, kommunikationskapacitet: <= 10 mm² / AWG 8 för omvandlare
Plint, kommunikationskapacitet: <= 2.5 mm² / AWG 12 för termostat
|
Skyddstyp
|
Värmeskydd via enhet eller temperaturkontroll strömbrytare vid 120 °C
|
Bredd
|
190 mm
|
Höjd
|
570 mm
|
Djup
|
180 mm
|
Produktens vikt
|
4,2 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…50 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
25,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
58,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,902 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
47,716 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
|
|