|
|
|
VW3A7755
Bromsmotstånd, Altivar, för ATV340, ATV900, 8 ohm, 25 kW, IP23
|
|
|
Produktdata
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Typ av produkt eller komponent
|
Bromsmotstånd
|
Resistansvärde
|
8 Ohm
|
Ue märkspänning
|
24 V DC
250 V AC
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 55 kW 380...480 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 15 kW 200...240 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad 55 kW 380...480 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV340 45 kW 380...480 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 75 kW 500...690 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 90 kW 500...690 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 100 hp 600 V tung cykel
|
Arbetscykel
|
Tung cykel (tung drift) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Tung cykel (tung drift) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
|
Tillgänglig medeleffekt
|
25 kW vid 50 °C
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, kommunikationskapacitet: <= 2.5 mm² / AWG 12 för termostat
M12 bar tråd för omvandlare
|
Skyddstyp
|
Värmeskydd via enhet eller temperaturkontroll strömbrytare vid 120 °C
|
Bredd
|
540 mm
|
Höjd
|
1035 mm
|
Djup
|
1060 mm
|
Produktens vikt
|
87,5 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP23
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…50 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
136,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
71,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
111,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
116,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|