Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A7756 |
Schneider-Electric
 
VW3A7756 bild- myse
VW3A7756
Bromsmotstånd, Altivar, för ATV340, ATV900, 5 ohm, 32 kW, IP23
EAN-kodEAN-kod: 
3606480802485
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Typ av produkt eller komponent Bromsmotstånd
Resistansvärde 5 Ohm
Ue märkspänning 24 V DC
250 V AC
Teknisk data
Produktkompatibilitet Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 75 kW 380...480 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 110 kW 380...480 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 132 kW 380...480 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 160 kW 380...480 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 22 kW 200...240 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 30 kW 200...240 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 37 kW 200...240 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 45 kW 200...240 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad 75 kW 380...480 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV340 55 kW 380...480 V tung cykel
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 220 kW 380...480 V medium cykel 3 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 250 kW 380...480 V medium cykel 3 per omriktare
Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 310 kW 380...480 V medium cykel 4 per omriktare
Arbetscykel Tung cykel (tung drift) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Tung cykel (tung drift) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Tung cykel (tung drift) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle frekvensomriktare power = 220 kW
Tung cykel (tung drift) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle frekvensomriktare power = 250 kW
Tung cykel (tung drift) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle frekvensomriktare power = 315 kW
Tillgänglig medeleffekt 32 kW vid 50 °C
Elektrisk anslutning Plint, kommunikationskapacitet: <= 2.5 mm² / AWG 12 för termostat
M12 bar tråd för omvandlare
Skyddstyp Värmeskydd via enhet eller temperaturkontroll strömbrytare vid 120 °C
Bredd 540 mm
Höjd 1285 mm
Djup 1060 mm
Produktens vikt 126 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP23
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 0…50 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 137,0 cm
Förpackning 1 bredd 70,0 cm
Förpackning 1 djup 111,0 cm
Förpackning 1 vikt 136,2 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE