|
|
|
VW3A7812
Bromsmotstånd för lyft applikationer, Altivar, för ATV71, 2.1 ohm, 75 kW, IP23
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Kompatibilitetsintervall
|
Altivar 71Q
Altivar 71
|
Produktkompatibilitet
|
ATV71HC11N4
ATV71HC13N4
ATV71QC11N4
ATV71QC13N4
|
Resistansvärde
|
2,1 Ohm
|
Teknisk data
Tillgänglig medeleffekt
|
75 kW vid 50 °C
|
Elektrisk anslutning
|
M10 bar tråd
|
Skyddstyp
|
Värmeskydd via termisk överlastrelä
|
Bredd
|
1140 mm
|
Höjd
|
1150 mm
|
Djup
|
820 mm
|
Produktens vikt
|
181 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP23
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…65 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…50 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
118,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
86,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
124,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
178,0 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
1
|
Förpackning 2 höjd
|
139,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
96,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
128,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
190,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Kontraktsgaranti
|
|