Schneider-Electric
 
VW3A7818 bild- myse
VW3A7818
Bromsmotstånd för lyft applikationer, Altivar, för ATV71, 5 ohm, 70 kW, IP23
E-nummer E-nummer: 
3348039
EAN-kod EAN-kod: 
3389119217088
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Kompatibilitetsintervall Altivar 71
Produktkompatibilitet ATV71HD75Y
ATV71HD90Y
Resistansvärde 5 Ohm
Teknisk data
Tillgänglig medeleffekt 70 kW vid 50 °C
Elektrisk anslutning M10 bar tråd
Skyddstyp Värmeskydd via termisk överlastrelä
Bredd 1140 mm
Höjd 1150 mm
Djup 820 mm
Produktens vikt 159 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP23
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…65 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 0…50 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months