Schneider-Electric
 
VW3AE0209 bild- myse
VW3AE0209
Option Nätkontaktor F400, Altivar, för ATV61, ATV71, Altivar golvskåp med separata ventilation eller kompakt version
EAN-kod EAN-kod: 
3389118371736
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar 71 Plus
Altivar 61 Plus
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Typ av produkt eller komponent Linjekontaktor
Tillbehör / separat typ Linjekontaktor
Tillbehör / separat destination Altivar golvskåp med separata ventilation eller kompakt version
Rated supply voltage 230 V AC
Teknisk data
Produktens vikt 12 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,0 cm
Förpackning 1 bredd 15,0 cm
Förpackning 1 djup 40,0 cm
Förpackning 1 vikt 12,0 kg
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months