Schneider-Electric
VW3AE0735 bild- myse
VW3AE0735
Option Kabelingång uppe, Altivar, med motorind, för ATV61, ATV71, golvskåp med separata ventilation eller kompakt version
EAN-kod EAN-kod: 
3389118343344
Telemecanique
IDAG
SEP 18, 2024
Slutförsäljningsdatum
FEB 16, 2022
Produktdata
Produktområde Altivar 61 Plus
Altivar 71 Plus
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Typ av produkt eller komponent Förgreningsklämma
Tillbehör / separat typ Kabelgenomföring via tak
Tillbehör / separat destination Altivar golvskåp med separata ventilation eller kompakt version
Teknisk data
Produktens vikt 108 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 659 cm
Förpackning 1 bredd 40,8 cm
Förpackning 1 djup 200 cm
Förpackning 1 vikt 252 kg
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months