Schneider-Electric
VW3AE0921 bild- myse
VW3AE0921
Option Luftkonditionering IP54SA E15N-Y, Altivar, för ATV61, ATV71, golvskåp med separata ventilation eller kompakt version
EAN-kod EAN-kod: 
3389118343399
Telemecanique
IDAG
APR 19, 2024
Slutförsäljningsdatum
FEB 16, 2022
Produktdata
Produktområde Altivar 71 Plus
Altivar 61 Plus
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Luftkonditionering
Tillbehör / separat typ Luftkonditionering
Tillbehör / separat destination Altivar golvskåp med separata ventilation eller kompakt version
Teknisk data
Produktens vikt 86 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 79,6 cm
Förpackning 1 bredd 61,6 cm
Förpackning 1 djup 200 cm
Förpackning 1 vikt 56 kg
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months