Schneider-Electric
 
VW3E1144R400 bild- myse
VW3E1144R400
Kabel, Lexium, motorkabel, SH till LXM, M23, 2,5 mm2, UL, 40 m
EAN-kod EAN-kod: 
3606485287782
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Kabel
Teknisk data
Kompatibilitetsintervall Lexium 52
Lexium 62
Produktkompatibilitet LXM 62 servo drive
LXM 52 servo drive
SH31401P...
SH31402P...
MH31401P...
MH31402P...
Anslutningstyp M23
Tillbehör / separat destination Hållbroms
Kraftmatning
Temperatursensor
Tvärsnitt kabel 2,5 mm²
Kabellängd 40 m
Produktens vikt 12,772 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,0 cm
Förpackning 1 bredd 72,5 cm
Förpackning 1 djup 72,5 cm
Förpackning 1 vikt 12,772 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut