Schneider-Electric
 
VW3E1149R035 bild- myse
VW3E1149R035
HYBRID CABLE DB 4 TO DB 4 ILM D1 D0, UL,
EAN-kod EAN-kod: 
3606485400976
Schneider Electric
Egenskaper
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 Db
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 37,2 cm
Förpackning 1 djup 37,2 cm
Förpackning 1 vikt 1,619 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut