Schneider-Electric
 
VW3G48109 bild- myse
VW3G48109
DNV kit, Altistart, för Altistart 48 för ATS48C79 till ATS48M12, för ATS48
EAN-kod EAN-kod: 
3389110575408
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altistart 48
Altivar Soft Starter ATS480
Tillbehör / separat beteckning Sats för DNV överensstämmelse
Tillbehör / separat typ DNV kit
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat destination Mjukstartare
Produktkompatibilitet ATS48C79. till ATS48M12.
Teknisk data
Produktens vikt 4,4 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 24,5 cm
Förpackning 1 djup 41,0 cm
Förpackning 1 vikt 4,4 kg
Hållbarhetsinformation
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months