|
|
|
VW3M5105R500
motorkabel - mellan servomotor BSH och servodrive - 4 x 6 mm² + 2 x 1 mm² -50m
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Kraftkabel
|
Tillbehör / separat typ
|
Förmonterad nätkabel
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Produktkompatibilitet
|
Servomotor BMH, 1 motor stacks (190 mm) mounting type B2 anpassat till EN 60204-1
Servomotor BMH, 2 motor stacks (190 mm) mounting type E anpassat till EN 60204-1
Servomotor BMH, 3 motor stacks (190 mm) mounting type E anpassat till EN 60204-1
Servomotor BMH, 3 motor stacks (205 mm) mounting type B2 anpassat till EN 60204-1
|
Tillbehör / separat destination
|
Mellan servo motor och servo drive
|
Kompatibilitetsintervall
|
Lexium 32
|
Kabellängd
|
50 m
|
Kabel sammansättning
|
4 x 6 mm² + 2 x 1 mm²
|
Teknisk data
Elektrisk anslutning
|
Fri ända för servo drive side
Kontaktdon - industrial M40 för servo motor side
|
Produktens vikt
|
30,3 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
54,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
54,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
30,4 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|