Schneider-Electric
 
WDE002376 bild- myse
WDE002376
Vägguttag, Exxact, Primo, 1-vägs, jordat, infälld, helkåpa, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820275
EAN-kod EAN-kod: 
3606480203350
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Produktbeskrivning Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar 1
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Tillgänglig utrustning Klor för extra fastsättning
Färg Vit (RAL 9003)
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Uttagstyp Jordat
Märkström 16 A
Uttagstyp Med petskydd
Montering Med skruvar
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ASA + PC
Djup 39,8 mm
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Standarder DIN VDE 0620-1
SFS 5610:2004
IEC 60884-1
SS 428 08 34
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,300 cm
Förpackning 1 bredd 8,600 cm
Förpackning 1 djup 8,600 cm
Förpackning 1 vikt 96,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 9,200 cm
Förpackning 2 bredd 27,300 cm
Förpackning 2 djup 18,200 cm
Förpackning 2 vikt 988,000 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor