Schneider-Electric
 
WDE002377 bild- myse
WDE002377
Centrumplatta, Exxact, plan med dammlucka, RJ45, Keystone, RJ45, röd insats, 2x, infälld, vit
E-nummer E-nummer: 
5102012
EAN-kod EAN-kod: 
3606480649615
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Centrumplatta
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Infälld
Produktbeskrivning Blindlock inkl. plåtstödram
Produktdestination RJ45 anslutning
Monteringsläge Rak
Antal uttagsbrunnar 2
Storlek 15.4 x 19.3 mm
Typ av fotavtryck Keystone
Montering Snäppfastsatt
Colour Vit (RAL 9003)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup 14 mm
Höjd 55 mm
Bredd 55 mm
Utskjutande mått 10 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,200 cm
Förpackning 1 djup 7,600 cm
Förpackning 1 vikt 51,800 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 8,500 cm
Förpackning 2 bredd 27,000 cm
Förpackning 2 djup 16,100 cm
Förpackning 2 vikt 532,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor