Schneider-Electric
 
WDE002381 bild- myse
WDE002381
Vägguttag, Exxact, 4-vägs, klass II, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820247
EAN-kod EAN-kod: 
3606480204562
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Produktbeskrivning Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar 4
Outlet standard deviation Universell
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Uttagstyp 2P
Märkström 2.5 A
Uttagstyp Med petskydd
Montering Med klokit
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC
PC (polykarbonat)
Djup 44,0 mm
Inbyggnadsdjup 22 mm
Höjd 100 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 22 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Standarder SFS 5610:2004
IEC 60 884-2-2
SS 428 08 34
IEC 60884-1
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,400 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 9,900 cm
Förpackning 1 vikt 120,000 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor