Schneider-Electric
 
WDE006884 bild- myse
WDE006884
Vägguttag, Renova, 2-vägs, ojordat, infälld, 16A, med ram, IP21, skruvanslutning, Blisterpack, Vit
E-nummer E-nummer: 
1821436
EAN-kod EAN-kod: 
3606480331206
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 2
Apparatmontering Infälld
Uttagstyp 2P
Outlet standard deviation Universell
Märkström 16 A
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V AC
Färg Vit (RAL 9010)
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruv och klor
Diameter 83 mm
Inbyggnadsdjup 22 mm
Utskjutande mått 20 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SS 428 08 34
SFS 5610:2004
NEK 502:2006
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 6,400 cm
Förpackning 1 djup 17,600 cm
Förpackning 1 vikt 114,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 12,800 cm
Förpackning 2 bredd 26,700 cm
Förpackning 2 djup 19,900 cm
Förpackning 2 vikt 658,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 480
Förpackning 3 höjd 115,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 95,888 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor