Schneider-Electric
 
WDE011727 bild- myse
WDE011727
R/TV/D fördelningsuttag komplett M13 Vit
E-nummer E-nummer: 
6000412
EAN-kod EAN-kod: 
3606480698385
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent TV / R / DATA-uttag
Produktbeskrivning Fästplatta för strömställare
Typ av TV-uttag Kors
Kvantitet per set 1
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Renova ram
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
TV-anslutning Hane IEC
Radioanslutning Hona IEC
Dataanslutning Typ F
Dämpningsbana 13 dB +/- 1 dB
Dämpning förgrening 50 dB Data-TV 5…30 MHz
34 dB Data-TV 47…1000 MHz
28 dB Data-UT 5…30 MHz
34 dB Data-UT 47…1000 MHz
50 dB UT-TV 5…30 MHz
34 dB UT-TV 47…470 MHz
28 dB UT-TV 470…860 MHz
22 dB UT-TV 860…1000 MHz
Lägsta avkastningsförlust 18 dB 47…1000 MHz
Färg Vit (RAL 9010)
Material PC/ABS
Djup 15 mm
Diameter 71 mm
Inbyggnadsdjup 24 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 vikt 118,0 g
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 8,4 cm
Förpackning 1 djup 10,2 cm
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 vikt 626,0 g
Förpackning 2 höjd 8,6 cm
Förpackning 2 bredd 8,6 cm
Förpackning 2 djup 22,8 cm
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.