Schneider-Electric
 
WE3200 bild- myse
WE3200
Gateway, Wiser Energy IP, kit med gateway, huvudbrytare samt 3 PowerTag energisensorer
E-nummer E-nummer: 
4262747
EAN-kod EAN-kod: 
3606489484125
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Wiser
Typ av produkt eller komponent Energy kit
Teknisk data
Kit består av PowerTag Acti9 1P 1
PowerTag Acti9 3P 2
Brytare frånkopplare Resi9 3P 1
IP-kommunikationsmodul Wiser 1
Höjd 93 mm
Bredd 118 mm
Djup 270 mm
Produktens vikt 665 g
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,2 cm
Förpackning 1 bredd 11,8 cm
Förpackning 1 djup 26,8 cm
Förpackning 1 vikt 648 g
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.