Typ av tryckknappslåda
|
Dubbelisolerad
|
Kapslingsmaterial
|
Polypropylen
|
Manövertyp
|
Intuitiv
|
Elektrisk kretstyp
|
Styrkrets
|
Kapslingstyp
|
Komplett klar att använda
|
Tryckknappslåda applikation
|
Styrning av 2 hastighetsmotor
|
Komposition tryckknappslåda
|
2 tryckknappar med gummitätning + 1 nödstopp
|
Typ av kontrollknapp
|
Stopp tryckknapp Ø 30 mm 1 NC tryck-tryck
Första tryckknappen 2 NO öka, långsamt-snabbt
Andra tryckknappen 2 NO minska, långsamt-snabbt
|
Produktkompatibilitet
|
ZB2BE102 för nödstopp
ZB2BE101 + ZB2BE201 för varje riktning
|
Mekanisk förregling
|
Med mekansik förregling
|
Färg på tryckknappslåda
|
Gul
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
|
Standarder
|
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2
|
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
15 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Kabelingång
|
Gummigenomföring med valbar kabelarea 7…15 mm
|
Kontakt kodbeteckning
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] termisk ström i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Uimp] stötspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
Överlappande
|
Maximal resistans mellan anslutningar
|
25 MOhm
|
Manövreringskraft
|
13…15 N
|
Kortslutningsskydd
|
10 A säkringsskydd av kassett typ gG
|
Märkdrift effekt i W
|
40 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 120 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 48 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 24 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(13-14)NO
(23-24)NO_CL
|
Beskrivning anslutning ISO n°2
|
(11-12)NC
|
Uttagsmärkning
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Produktens vikt
|
0,36 kg
|