|
|
|
XALK04
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, 4 hål
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XALK
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tom tryckknappslåda
|
Enhetens korta namn
|
XALK
|
Produktdestination
|
För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
|
Tryckknappslåda applikation
|
Nödstoppsfunktion
Nödbrytningsfunktion
|
Antal hål
|
4 hål
|
Färg på kapslingens bottendel
|
Ljusgrå (RAL 7035)
|
Färg på lock
|
Gul (RAL 1021)
|
Material
|
Polykarbonat
|
Kabelingång
|
2 knock-outs för kabelingång, clamping capacity: 14 mm
2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning, clamping capacity: 12 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Teknisk data
Monterings sätt
|
För kundmontage
|
Antal horisontella rader
|
1
|
Antal vertikala rader
|
4
|
Produktens vikt
|
0,278 kg
|
Motstånd mot högtryckstvätt
|
7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
|
Blockmontering
|
Bakre montering
Frontmontage
|
Huvudgrupp
|
4 utskärningar
|
Grupp av produkt
|
Standard gul
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 60536
|
NEMA kapslingsklass
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-skyddsgrad
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Standarder
|
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
267,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|