|
|
|
XAPM24H29
Tryckknappslåda - XAP-M - zinklegering - utan hål
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 27, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XAP
|
Typ av produkt eller komponent
|
Die-cast tom tryckknappslåda
|
Enhetens korta namn
|
XAPM
|
Storlek på produktens frontplåt
|
80 x 130 mm
|
Användbart djup
|
74,5 mm
|
Antal hål
|
Oborrad
|
Färg på kapslingens bottendel
|
Blå
|
Färg på lock
|
Blå
|
Material
|
Zinklegering
|
Kabelingång
|
1 hål med blindplugg för ISO 429248 förskruvning, clamping capacity: 20 mm
1 hål utan blindplugg för ISO 429248 förskruvning, clamping capacity: 20 mm
|
Produktmontage
|
Infällt montage
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
IP69 överensstämmer med NF C 20-010
IP69K
|
Teknisk data
Miljö
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I överensstämmer med IEC 60536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
976 g
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|