Schneider-Electric
 
XAPM2504 bild- myse
XAPM2504
Tryckknappslåda - XAPM - Ø22- zinklegering- 4 hål i 2 rader
E-nummer E-nummer: 
3736126
EAN-kod EAN-kod: 
3389110312942
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XAP
Typ av produkt eller komponent Die-cast tom tryckknappslåda
Enhetens korta namn XAPM
Produktdestination För Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Storlek på produktens frontplåt 80 x 130 mm
Användbart djup 74,5 mm
Antal hål 4 hål
Färg på kapslingens bottendel Blå
Färg på lock Blå
Material Zinklegering
Kabelingång 1 hål med blindplugg för förskruvning, clamping capacity: 14 mm
1 hål utan blindplugg för förskruvning, clamping capacity: 14 mm
Apparatmontering Infälld
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
IP69 överensstämmer med NF C 20-010
IP69K
Teknisk data
Antal vertikala rader 2
Produktens vikt 0,81 kg
Miljö
Skyddsbehandling TC
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
Överspänningskategori Klass I överensstämmer med IEC 60536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,5 cm
Förpackning 1 bredd 9 cm
Förpackning 1 djup 15,5 cm
Förpackning 1 vikt 1,006 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor