|
|
|
XAPM3204
Tryckknappslåda - XAPM - Ø22 - zinklegering - 4 horisontella hål
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2021
|
|
Slutdatum för service AUG 26, 2022
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XAP
|
Typ av produkt eller komponent
|
Die-cast tom tryckknappslåda
|
Enhetens korta namn
|
XAPM
|
Produktdestination
|
För Ø 22 mm signal- och manöverenheter
|
Storlek på produktens frontplåt
|
80 x 175 mm
|
Användbart djup
|
49 mm
|
Antal hål
|
4 hål
|
Färg på kapslingens bottendel
|
Blå
|
Färg på lock
|
Blå
|
Material
|
Zinklegering
|
Kabelingång
|
1 hål med blindplugg för förskruvning, clamping capacity: 18 mm
1 hål utan blindplugg för förskruvning, clamping capacity: 18 mm
|
Apparatmontering
|
Infälld
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
|
Teknisk data
Antal vertikala rader
|
1
|
Produktens vikt
|
0,88 kg
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Överspänningskategori
|
Klass I överensstämmer med IEC 60536
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12 cm
|
Förpackning 1 djup
|
18,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
976 g
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|