Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XARSK8L12W |
Schneider-Electric
 
XARSK8L12W bild- myse
XARSK8L12W
Manöverdon radio, Harmony eXLhoist, standard, XARS8L12W system med laddare, axelrem, kabel USB/RJ45 och konfig mjukvara
E-nummerE-nummer: 
3730254
EAN-kodEAN-kod: 
3606480662393
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony eXLhoist
Typ av produkt eller komponent Kontrollstation
Enhetens korta namn XARS
Typ av tryckknappslåda Trådlös
Specifik produktanvändning Materialhantering
Hissapplikationer
Antal kanaler 50
Montage manöverlåda Stoppfunktion: SIL 2 maximum (kan nå PL c/kategori 2) överensstämmer med IEC 62061
Stoppfunktion: SIL 2 maximum (kan nå PL c/kategori 2) överensstämmer med ISO 13849-1
Nödstoppsfunktion: SIL 3 maximum (kan nå PL e/kategori 4) överensstämmer med IEC 62061
Nödstoppsfunktion: SIL 3 maximum (kan nå PL e/kategori 4) överensstämmer med ISO 13849-1
Rörelsefunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med IEC 62061
Rörelsefunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med ISO 13849-1
Begränsningsskyddsfunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med IEC 62061
Begränsningsskyddsfunktion: SIL 1 maximum (kan nå PL c/kategori 1) överensstämmer med ISO 13849-1
Teknisk data
Kit består av Kabel
Fjärrstyrning
Axelbälte
Basstation
Konfigureringsmjukvara
Detekteringsområde 100 m i fri luft
Kabelingång Kabeltätning
Typ av kommunikationsnätverk Trådlös: Bluetooth låg energi
Sändningsfrekvens 2,4 GHz
Miljö
Radioavtal SRRC
ICASA
FCC
ARIB
RSS
ANATEL
Relativ fuktighet 0…95 % vid −20…45 °C lagring
Elektromagnetisk kompatibilitet Motstånd mot elektrostatisk urladdning - test level: 4 kV klass B (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektrostatisk urladdning - test level: 8 kV klass B (i luft) conforming to IEC 61000-4-2
Tålighet mot utstrålande elektromagnetiska fält - test level: 10 V/m klass B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder IEC 60204-1 säkerhet
ISO 13849-1 säkerhet
IEC 62061 säkerhet
IEC 61508 säkerhet
ISO 13850 säkerhet
IEC 60204-32 hissapplikationer
ETSI EN 301 489-1 radio
ETSI EN 301 489-3 radio
ETSI EN 301 489-17 radio
ETSI EN 300 440-2 radio
ETSI EN 300 328 radio
FCC Part 15 radio
RSS GEN issue 3 radio
RSS 210 issue 8 radio
ARIB STD-T81 radio
Produktcertifieringar CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 20,000 cm
Förpackning 1 bredd 28,500 cm
Förpackning 1 djup 30,700 cm
Förpackning 1 vikt 3,029 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,600 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer Ae8b1645-7c51-42a2-b922-a8a9805fc9b7
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2141
Logistik information
Ursprungsland FR