|
|
|
XB4BW34B1
Lamptryckknapp, Harmony XB4, röd, metall, plan, Ø22 mm, återfjädrande, 1 NO, 24 V AC/DC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB4
|
Typ av produkt eller komponent
|
Lamptryckknapp
|
Enhetens korta namn
|
XB4
|
Material frontring
|
Kromaterad metall
|
Material montagehållare
|
Zamak
|
Montagediameter
|
22,5 mm
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
1
|
Typ av huvud
|
Standard
|
Form på signalenhetens huvud
|
Rund
|
Typ av manöverdon
|
Återfjädring
|
Manöverdon profil
|
Infälld röd
|
Manöver extra information
|
Med vanlig lins
|
Kontaktbestyckning
|
1 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
|
Ljuskälla
|
Skyddad LED
|
Lamptyp
|
Inbyggd LED
|
[Us] matningsspänning
|
24 V AC/DC vid 50/60 Hz
|
Teknisk data
Höjd
|
47 mm
|
Bredd
|
30 mm
|
Djup
|
57 mm
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Produktens vikt
|
0,097 kg
|
Motstånd mot högtryckstvätt
|
7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
|
Användning kontakter
|
Standardkontakter
|
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix K
|
Manöverrörrelse
|
2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
|
Typ av skruv
|
Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
|
Material i anslutning
|
Silverlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Elektrisk livslängd
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V och 5 mA i ren miljö överensstämmer med IEC 60947-5-4
|
Signaltyp
|
Fast
|
Strömförbrukning
|
18 mA
|
Livslängd
|
100000 h vid märkspänning och 25 °C
|
Motstånd strömrusning
|
1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
|
Gränser matningsspänning
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Produktbeskrivning
|
Komplett produkt
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I överensstämmer med IEC 60536
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklass
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-skyddsgrad
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
JIS C8201-1
|
Produktcertifieringar
|
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
DNV
UL listad
GL
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot snabba transienter
|
2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetisk emission
|
Klass B överensstämmer med IEC 55011
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
96,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|