Schneider-Electric
XMLK100P2P23TQ bild- myse
XMLK100P2P23TQ
Tryckgivare 0-100psi 4-20mA Metri (2x25)
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849829
EAN-kod EAN-kod: 
3389119048859
IDAG
JUL 26, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Tryckgivare typ Trycksändare
Trycksensor namn XMLK
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Pressure rating 689,5 kPa
Lokal visning Utan
Övervakat flöde Luft (0…80 °C)
Färsk vatten (0…80 °C)
Anslutningstyp vätska 1/4" - 18 NPT (male)
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane Packard Metripack 150 3 stift
[Us] driftspänning 24 V DC SELV (spänningsgräns: 8…33 V)
Strömförbrukning < 20 mA
Typ av utsignal Analog
Analog utgångsfunktion 4...20 mA, 2-tråds
Kvantitet per set Sats med 25
Typ av förpackning Grupp
Teknisk data
Inställningstryckområde 0,0000000000…689,5 kPa
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 1379,0 kPa
Förstörande tryck 2068,4 kPa
Material i kontakt med vätska Keramisk
Rostfritt stål typ AISI 303
Nitrile (NBR)
Driftsläge Alla positioner
Skyddstyp Kortslutning av last
Fasfel
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV luft, 6 kV kontakt
Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-4 2 kV
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Strålande RF fält överensstämmer med IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
Immunitet mot magnetfält överensstämmer med IEC 61000-4-8 30 A/m 50 hz
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 0,5 kV
Svarstid på utgång < 5 ms
Mätnoggrannhet +/- 1% av mätområdet
Resolution 0,1% av mätområdet
Avdrift av känsligheten +/- 0.04 % of measuring range/°K
Avdrift av nollpunkten +/- 0.03% av mätområdet / ° K
Long term stability +/- 1% av mätområdet
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Produktens vikt 0,11 kg
Diameter 36 mm
Längd 65,5 mm
Miljö
Standarder IEC 61326-2-3
CE
Produktcertifieringar CSA C22.2 No 14
UL 508
RCM
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift 0…80 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…80 °C
Vibrationsbeständighet 20 gn (f = 9…2000 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 25 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
NEMA typ/kapslingsklass Nema 4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11 cm
Förpackning 1 bredd 20 cm
Förpackning 1 djup 20 cm
Förpackning 1 vikt 108 g
Hållbarhetsinformation
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months