Schneider-Electric
 
XMLK150P2C23 bild- myse
XMLK150P2C23
Tryckgivare 0-150psi 4-20mA DIN
EAN-kod EAN-kod: 
3389119048880
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Pressure sensors XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Tryckgivare typ Trycksändare
Trycksensor namn XMLK
Elektrisk kretstyp Styrkrets
Trycksensorstorlek 1034,21 kPa
Lokal visning Utan
Övervakat flöde Luft (0…80 °C)
Färsk vatten (0…80 °C)
Anslutningstyp vätska 1/4" - 18 NPT (male)
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 stift
[Us] driftspänning 24 V DC SELV (spänningsgräns: 8…33 V)
Strömförbrukning < 20 mA
Typ av utsignal Analog
Analog utgångsfunktion 4...20 mA, 2-tråds
Kvantitet per set 1 st
Typ av förpackning Individuell
Teknisk data
Inställningstryckområde 0,00…1034,21 kPa
Oavsiktlig högsta tillåtna tryck 2068,43 kPa
Förstörande tryck 3102,64 kPa
Material i kontakt med vätska Keramisk
Rostfritt stål typ AISI 303
Nitrile (NBR)
Driftsläge Alla positioner
Skyddstyp Kortslutning av last
Fasfel
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2 8 kV luft, 6 kV kontakt
Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4 2 kV
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Strålande RF fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
Immunitet mot magnetfält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-8 30 A/m 50 hz
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 0,5 kV
Svarstid på utgång < 5 ms
Mätnoggrannhet +/- 1% av mätområdet
Resolution 0,1% av mätområdet
Avdrift av känsligheten +/- 0.04 % of measuring range/°K
Avdrift av nollpunkten +/- 0.03% av mätområdet / ° K
Long term stability +/- 1% av mätområdet
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Produktens vikt 0,11 kg
Diameter 36 mm
Längd 65,5 mm
Typ av skala Fast differentiell
Miljö
Standarder EN/IEC 61326-2-3
CE
Produktcertifieringar RCM
UL 508
CSA C22.2 No 14
EAC
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift 0…80 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…80 °C
Vibrationsbeständighet 20 gn (f = 9…2000 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
Chocktålighet 25 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
NEMA typ/kapslingsklass Nema 4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,1 cm
Förpackning 1 bredd 6,4 cm
Förpackning 1 djup 9,4 cm
Förpackning 1 vikt 130 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months