Schneider-Electric
XMLZL009 bild- myse
XMLZL009
Kylenhet för XML F
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
EAN-kod EAN-kod: 
3389110299694
IDAG
MAJ 26, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Teknisk data
Tillbehör / separat typ Kylare
Produktkompatibilitet Tryckströmbrytare med 1/4*0,0000001 BSP vätskeanslutning
Temperatur på övervakad vätska 0…150 °C
Produktens vikt 0,37 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift 0…50 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,7 cm
Förpackning 1 bredd 12,3 cm
Förpackning 1 djup 2,7 cm
Förpackning 1 vikt 339,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 8,7 kg
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months