|
|
|
XPEM5110D
Fotpedal, Harmony XPE, dubbelpedal, metall, blå, med skyddskåpa, manöverspärr, 4 NO + 4 NC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XPE
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fotpedal
|
Material
|
Metall
|
Typ av fotpedal
|
Dubbel fotpedal
|
Enhetens korta namn
|
XPEM
|
Tillgänglig utrustning
|
Lock
|
Utlösningsmekanism
|
Med triggeraction
|
Kontakter drift
|
1 steg
|
Kontaktbestyckning
|
2 x 2 NC + 1 NO
|
Färg
|
Blå
|
Teknisk data
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix K
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, <= 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
|
Kabelingång
|
2 gängade ingångar för Pg 16 förskruvning
|
Mekanisk livslängd
|
15000000 cycles
|
[Ie] märkström
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
500 V 3) överensstämmer med NF C 20-040 grupp C
500 V 3) överensstämmer med VDE 0110 grupp C
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med VDE 0660-200
|
Märkdrift effekt i W
|
10 W DC-13, driftklass <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
4 W DC-13, driftklass <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
7 W DC-13, driftklass <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Physical characteristics
|
(23-24)NO
(13-14)NO
(21-22)NC
B
(11-12)NC
|
Produktens vikt
|
6,09 kg
|
Miljö
Standarder
|
NF E 09-031
|
Produktcertifieringar
|
FIMKO
CSA
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
15 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
150 gn överensstämmer med NF E 09-031
20 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Överspänningskategori
|
Klass I överensstämmer med IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP669 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 1 djup
|
60 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,444 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|