|
|
|
XPSOT3444
Säkerhetsmodul övervakning övre toppläge 115 VAC
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 27, 2024
|
|
|
Slutdatum för service DEC 31, 2025
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Preventa Safety automation
|
Typ av produkt eller komponent
|
Preventa säkerhetsmodul
|
Säkerhetsmodul namn
|
XPSOT
|
Säkerhetsmodul appliktion
|
Säkerhetsstopp med automatisk överrörelse övervakning och kontroll
|
Funktion modul
|
Säkerhetsstopp med automatisk övervakning och kontroll av överrörelse
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå PL e/kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1
Kan nå SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
MTTFd = 60.9 års överensstämmer med ISO 13849-1
DC = 0...99 % överensstämmer med ISO 13849-1
PFHd = 1.33E-8 1/h överensstämmer med IEC 62061
|
[Us] matningsspänning
|
115 V AC - 15...15 %
|
Utgångstyp
|
Relä, 3 NO, spänningsfri
|
Antal tilläggskretsar
|
4 halvledarutgångar
|
Kapslingstyp
|
Removable
|
Teknisk data
Nätfrekvens
|
50/60 Hz
|
Maximal energiförbrukning i VA
|
12 VA
|
Ingång skyddstyp
|
Intern, elektronisk
|
Brytförmåga
|
180 VA drift AC-15 C300 reläutgång
1800 VA inströmmning vid tillslag AC-15 C300 reläutgång
|
Brytförmåga
|
10 mA vid 48 V för solid state utgång
20 mA vid 24 V för solid state utgång
1,5 A vid 24 V tidskonstant: 50 ms (DC-13) för reläutgång
|
[Ith] termisk ström
|
2,5 A
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
4 A gG för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
|
Minimum utgångsström
|
10 mA för reläutgång
|
Minimum utgångsspänning
|
17 V för reläutgång
|
Maximal responstid på ingång öppen
|
20 ms
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V 2) överensstämmer med IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 part 1
|
[Uimp] stötspänning
|
4 kV III överensstämmer med IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 part 1
|
Lokal indikering
|
4 LED
|
Kapslingsmaterial
|
Polykarbonat
|
Antal anslutningsblock
|
42
|
Anslutningar - plintar
|
Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² med ändhylsa
Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 2.5 mm² utan ändhylsa
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
Djup
|
118 mm
|
Höjd
|
73 mm
|
Bredd
|
200 mm
|
Produktens vikt
|
1,1 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 692
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
|
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
TÜV
|
IP-kapslingsklass
|
IP10 överensstämmer med IEC 60529 (anslutningar)
IP40 överensstämmer med IEC 60529 (kapsling)
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
22,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,225 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
9
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
11,78 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
528
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|